(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]สามารถใช้สำหรับการกัดข้าง การกัดกึ่งละเอียด และการเก็บผิวละเอียด [คุณสมบัติ] · ใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ ที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อนและ ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า |
---|
4NER17-AT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,853.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 40 | 16 | 110 | 0 to -0.011 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง | การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ใบมีดฐาน Y/N | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 0 to -0.03 |
รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | เคลือบ AT |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4NER17-AT ในชุด ดอกเอ็นมิล NE 4 ฟัน เคลือบ AT / ความยาวฟันขนาดทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
4NER13-AT |
4NER14-AT |
4NER15-AT |
4NER18-AT |
4NER19-AT |
4NER2.5-AT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,687.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 13 | 35 | 12 | 100 | 0 to -0.011 | ||
฿ 2,687.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 35 | 16 | 105 | 0 to -0.011 | ||
฿ 2,929.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 40 | 16 | 110 | 0 to -0.011 | ||
฿ 4,077.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 18 | 40 | 16 | 110 | 0 to -0.011 | ||
฿ 4,453.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 19 | 45 | 20 | 125 | 0 to -0.013 | ||
฿ 1,295.17 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2.5 | 7 | 6 | 55 | 0 to -0.008 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง