(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลหัวตัด วัสดุฐาน เป็น เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบพาวเดอร์เมทัล
รหัสสินค้า |
---|
4ESML3 |
4ESML4 |
4ESML5 |
4ESML6 |
4ESML8 |
4ESML10 |
4ESML12 |
4ESML14 |
4ESML15 |
4ESML16 |
4ESML18 |
4ESML20 |
4ESML25 |
4ESML30 |
4ESML35 |
4ESML40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,387.09 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 15 | 6 | 60 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,387.09 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 20 | 6 | 65 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,387.09 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 25 | 6 | 70 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,387.09 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 25 | 6 | 70 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,834.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 35 | 8 | 85 | 0 to -0.015 | ||
฿ 2,047.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 45 | 10 | 100 | 0 to -0.015 | ||
฿ 2,510.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 55 | 12 | 120 | 0 to -0.018 | ||
฿ 3,433.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | 55 | 16 | 125 | 0 to -0.018 | ||
฿ 3,813.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 15 | 65 | 16 | 135 | 0 to -0.018 | ||
฿ 4,227.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 65 | 16 | 135 | 0 to -0.018 | ||
฿ 5,199.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 18 | 65 | 16 | 135 | 0 to -0.018 | ||
฿ 6,039.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 75 | 20 | 155 | 0 to -0.021 | ||
฿ 9,834.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 90 | 25 | 180 | 0 to -0.021 | ||
฿ 15,469.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 90 | 25 | 180 | 0 to -0.021 | ||
฿ 23,463.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 100 | 32 | 200 | 0 to -0.025 | ||
฿ 32,723.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 110 | 32 | 210 | 0 to -0.025 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ใบมีดฐาน Y/N | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 0.03 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง