(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดดอกเจาะ ก้าน Hex สำหรับ สว่านไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดและถอดที่ มือจับ ดอกไขควง ออกได้ด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สว่านไฟฟ้า
·รวม 5 ขนาดหลัก
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานโลหะ การแปรรูป อะลูมิเนียม การบำบัดด้วย เรซิ่น สังเคราะห์ ฯลฯ โดยใช้ สว่านไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
B56KDSETB |
B56KDSETC |
B56KSDSETB |
B56KSDSETC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน D1 (คลองเลื่อย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | จำนวน คลองเลื่อย ชิ้น(ชิ้น) | 5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง