1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

KMH KHA hiheli ดอกเอ็นมิลล์ (M)

KMH KHA hiheli ดอกเอ็นมิลล์ (M)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ แบบขดลวดสูงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การตัด วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป งานรับน้ำหนักมาก ไปจนถึงการตัด วัสดุ ที่ตัด โลหะตัดเฉือนยาก เช่น สเตนเลส

รหัสสินค้า
KMHD0700
KMHD0900
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 72075

฿ 999,999,999.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 92590

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง ประเภท รูปทรง ขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 3
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)(มิลลิเมตร) 10
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่
ความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) 0 ความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2(มิลลิเมตร) -0.04 มุม บิด(°) 50