(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ 2 ร่อง> VA-2ms สูง
รหัสสินค้า |
---|
VA2MSD0500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,069.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 15 | 8 | 60 | -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | ดีบุก |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) | 0 |
มุม บิด(°) | 30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VA2MSD0500 ในชุด VA2MS, ดอกเอ็นมิลล์ สีม่วง
รหัสสินค้า |
---|
VA2MSD0300 |
VA2MSD0400 |
VA2MSD0600 |
VA2MSD0700 |
VA2MSD0800 |
VA2MSD0900 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,069.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 10 | 6 | 50 | -0.03 | ||
฿ 2,069.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 12 | 8 | 60 | -0.03 | ||
฿ 2,069.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 15 | 8 | 60 | -0.03 | ||
฿ 2,261.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 20 | 10 | 65 | -0.03 | ||
฿ 2,261.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 20 | 10 | 65 | -0.03 | ||
฿ 2,605.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 25 | 10 | 75 | -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง