1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิล Smart Miracle รุ่น VQMHVRBF [สินค้ารองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]

ดอกกัดเอ็นมิล Smart Miracle รุ่น VQMHVRBF [สินค้ารองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,206.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[หมายเหตุ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่: มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม (standard / alteration category)" เพื่อเลือกเงื่อนไขของการปรับแต่ง

ดอกกัดเอ็นมิล หัวบอล แบบ 3 ฟัน ควบคุมการสั่นสะเทือนด้วยแรงสั่นที่ไม่เท่ากัน

รหัสสินค้า
VQMHVRBFD0600R030
VQMHVRBFD0600R050
VQMHVRBFD0600R100
VQMHVRBFD0800R050
VQMHVRBFD0800R100
VQMHVRBFD1000R030SALE
VQMHVRBFD1000R050SALE
VQMHVRBFD1000R100SALE
VQMHVRBFD1000R200SALE
VQMHVRBFD1200R100SALE
VQMHVRBFD1200R200SALE
VQMHVRBFD1200R300SALE
VQMHVRBFD1600R100SALE
VQMHVRBFD1600R200SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบตัด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d)
(มิลลิเมตร)

฿ 7,206.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 60.313506

฿ 7,206.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 60.513506

฿ 7,206.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 6113506

฿ 9,369.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 80.519608

฿ 9,369.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 8119608

฿ 12,493.00

฿ 11,493.56

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 100.3227010

฿ 12,493.00

฿ 11,493.56

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 100.5227010

฿ 12,493.00

฿ 11,493.56

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 101227010

฿ 12,493.00

฿ 11,493.56

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 102227010

฿ 15,238.00

฿ 14,018.96

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 121267512

฿ 15,238.00

฿ 14,018.96

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 122267512

฿ 15,238.00

฿ 14,018.96

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 123267512

฿ 28,622.00

฿ 26,332.24

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 20 วัน 161359016

฿ 28,622.00

฿ 26,332.24

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 162359016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) +0.015 to -0.015