1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
End Mill รุ่น VQ4 SVB

End Mill รุ่น VQ4 SVB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,490.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ball end mill 4ฟัน
[คุณสมบัติ]
· เอ็นมิลล์สำหรับการตัดวัสดุที่ตัดยาก
เคลือบผิวพิเศษ ที่พัฒนาใหม่ N-type coating (AL, CR) ทนต่อการใช้งานอย่างมาก
· การเคลือบแบบเรียบช่วยลดความต้านทานในการกัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการคลายเศษ
มีการเคลือบผิวแบบใหม่ ทำให้อายุการใช้งานนานขึ้น แม้จะใช้งานกัดวัสดุที่แข็ง และกัดยากก็ตาม ให้ประสิทธิภาพการตัดเฉือนที่สูง

[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับงานเก็บผิวละเอียด
·ใช้ได้กับการกัดปาดไหล่การขึ้นรูปการขึ้นรูป 3 มิติการเซาะร่องเกลียวกระเป๋าและการกัดปาดหน้า

รหัสสินค้า
VQ4SVBR0100
VQ4SVBR0150
VQ4SVBR0200
VQ4SVBR0250
VQ4SVBR0300
VQ4SVBR0400
VQ4SVBR0500SALE
VQ4SVBR0600SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC
(มิลลิเมตร)

฿ 5,490.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 1350562

฿ 5,629.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 1.54.5507.563

฿ 5,869.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 26501064

฿ 6,280.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 2.57.55012.565

฿ 7,790.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 39501566

฿ 10,535.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 412602088

฿ 13,658.00

฿ 12,565.36

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 51570251010

฿ 16,611.00

฿ 15,280.46

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 61875301212

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 4
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) -0.01 to 0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก
ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย มุม บิด(°) 45