1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
VFMHVCH ดอกเอ็นมิลล์

VFMHVCH ดอกเอ็นมิลล์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,270.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

VF-MHVCH:ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ลดการสั่นสะเทือนแบบท่อน้ำหล่อเย็นหลายตัวช่วยลดการพูดพล่อยและช่วยให้การตัดมีเสถียรภาพแม้สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก และชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาว

รหัสสินค้า
VFMHVCHD1600SALE
VFMHVCHD2000SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC)
(φ)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 18,270.00

฿ 12,180.61

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 16351690

฿ 27,650.00

฿ 18,434.26

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 204520110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / ไททาเนียม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.03