1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
VF8MHVRBCH ดอกกัด ดอกเอ็นมิลล์ มิราเคิลอิมแพค (รหัสสินค้า)

VF8MHVRBCH ดอกกัด ดอกเอ็นมิลล์ มิราเคิลอิมแพค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,982.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

VF-8MHVRBCH:ดอกเอ็นมิลลดการสั่นสะเทือนแบบหลายรูระบายความร้อน 8 ฟันช่วยให้การตัดเฉือนด้านข้างมีประสิทธิภาพสูงสำหรับวัสดุที่ตัดยากเช่นสแตนเลสไททาเนียมอัลลอยด์และอินเนล

รหัสสินค้า
VF8MHVRBCHD1600R100SALE
VF8MHVRBCHD1600R300SALE
VF8MHVRBCHD2000R100SALE
VF8MHVRBCHD2000R300SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบตัด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d)
(มิลลิเมตร)

฿ 23,982.00

฿ 15,988.80

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 161329016

฿ 23,982.00

฿ 15,988.80

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 163329016

฿ 36,310.00

฿ 24,207.88

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 2013810020

฿ 36,310.00

฿ 24,207.88

SOLID END MILL 1 ชิ้น 15 วัน 2033810020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 8 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) +0.015 to -0.015