(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างน่าทึ่งโดย ข้อต่อลด อาการสั่นสะท้าน อันเนื่องมาจากผลกระทบของ "ลีดที่ไม่ปกติ" ที่พัฒนาขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
VF6MHVD0600 |
VF6MHVD0800 |
VF6MHVD1000 |
VF6MHVD1200 |
VF6MHVD1600 |
VF6MHVD2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,582.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 13 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | ||
฿ 4,446.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 19 | 8 | 60 | 0 to -0.02 | ||
฿ 5,930.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 10 | 22 | 10 | 70 | 0 to -0.02 | |
฿ 7,492.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 12 | 26 | 12 | 75 | 0 to -0.02 | |
฿ 15,224.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 16 | 32 | 16 | 90 | 0 to -0.03 | |
฿ 23,042.00 ฿ 15,362.10 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 38 | 20 | 100 | 0 to -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 6 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง