(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดแบบมัลติฟังก์ชั่นที่เข้ากันได้กับรูปแบบการตัดประเภทต่างๆ APX4000
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง ตัดที่มี ชนิดแข็ง สูง: ด้วยโลหะหลังขนาดใหญ่และ ความแข็งเกร็ง สูง
· ตัวเครื่อง เครื่องตัดทำจากโลหะผสม เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ที่มีความแข็งแรงในอุณหภูมิสูงเป็นเยี่ยม
· สกรู- บน ชนิดแคลมป์ยึด
·ความต้านทาน การกัดกร่อน และความต้านทานรอยขีดข่วนได้รับการปรับปรุงโดยการ กระบวนการเตรียมผิว แบบพิเศษ
·การกัดไหล่, การขึ้นรูป, การขึ้นรูป 3 มิติ, การเซาะร่อง, การกลึงแบบขดลวด, การกลึงกระเป๋า, การกัดปาดหน้า
มัลติฟังก์ชั่น AQX
หลากหลายฟังก์ชั่น AQX ที่มีร่องล่างตรงกลางและสามารถใช้กับ เครื่องมือ ตั้งแต่การเจาะจนถึงการกัดปลาย
·ใช้ ตัวเครื่อง ทนความร้อน และ เหล็กกล้า อัลลอยด์พิเศษที่ พื้นผิว พิเศษ
[การใช้งาน]
·มีความแข็งแรงสูงที่อุณหภูมิสูงและ การกัดกร่อน และรอยขีดข่วนได้ดีขึ้นโดยการ กระบวนการเตรียมผิว แบบพิเศษ
คุณสมบัติของ ตัวเครื่อง คัตเตอร์
● มีความแข็งสูง
ด้วยการจัดเรียง เม็ดมีด มีดในแนวตั้งและรับแรงตัดในทิศทางของแรงหลักในทิศทางความหนา จึงมี ความแข็งเกร็ง สูงมาก
● แคลมป์ยึด เม็ดมีด ง่าย
ด้วยการหนีบ เม็ดมีด มีดจากด้านข้างของตัวจับ โฮลเดอร์ การหนีบและการคลายตัวทำได้ง่ายและใช้งานได้ดีเยี่ยม
● รายการ ผลิตภัณฑ์ มากมาย
ตัวจับ ด้ามจับ ได้รับการกำหนดมาตรฐานด้วย รุ่นมาตรฐาน แบบหลายร่อง และแบบหลายร่องพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงผลผลิตสูง ตอบสนองความต้องการของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบ เหล็กหล่อ ที่หลากหลาย
เม็ดมีด คุณสมบัติ
● เม็ดมีด แนวตั้งที่ไม่เหมือนใคร
· ใช้มุมได้ 8 มุมโดยรักษาความแข็งแรงของคมตัดให้อยู่ในระดับสูง
· คมตัดโค้ง สายวัด และสีข้างที่บิดเบี้ยวช่วยเพิ่มความต้านทานการแตกบิ่นได้อย่างมาก
· ระยะกินลึกสูงสุด 10 มม.
ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม
รูปทรง เม็ดมีด มีดดั้งเดิมของ " คมตัดโค้ง สายวัด " และ "ปีกบิด" ให้ความคมที่ดีและทนต่อ การแตกหัก ได้ดีเยี่ยม
● ความต้านทานการ การแตกหัก ของเม็ดมีด
● ผลการทดสอบชีวิตของ VP15TF
● การเลือกจำนวนขลุ่ย
● การใช้ พิทช์ละเอียด และ EX พิทช์ละเอียด
เมื่อใช้หัวกัดละเอียดหรือหัวกัด EX-fine-pitch ร่องคาย ชิป IC จะเล็กลง ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังกับ วัสดุ FCD ที่เศษมีแนวโน้มจะกระจาย โดยอ้างอิงจากแผนภาพขีดจำกัดการตัดด้านล่าง
โปรดใช้ภายในช่วงที่ระยะกินลึกใน ตามแนวแกน ของการตัดและความกว้างของการตัดไม่เกินแผนภาพขีดจำกัด
ประเภท แขนจับป้อมมีด
สำหรับ แขนจับป้อมมีด ขนาดมิลลิเมตร
* รูติดตั้ง ใบมีด (D9 ) มีขนาดมิลลิเมตร
● โปรดดูตัวอย่างนี้และปรับสภาพการตัดตาม สเปค ของ เครื่องจักร รูปทรง ชิ้นงาน วิธีการจับยึด ฯลฯ
■ VOX400 รุ่นมาตรฐาน
■ VOX400 แบบหลายร่อง
■ VOX400 super multi-tooth type
●D1 คือเส้นผ่านศูนย์กลางหัวกัด
● เมื่อใช้เม็ดมีดไวเปอร์ ให้ลดอัตราการป้อนต่อ ฟัน ให้เหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณปกติ
■ ความกว้างของขอบปัดน้ำฝนที่มีประสิทธิภาพ
โลหะผสมเบา | เหล็กหล่อ | เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม | สเตนเลส | เหล็กกล้าความแข็งสูง |
---|---|---|---|---|
— | ○ | — | — | — |
รหัสสินค้า |
---|
VOX400R10006D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | มือที่ต้องการ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | รุ่น | W1 (KWW) (mm) | DCSFMS (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9 (มิลลิเมตร) | ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP) (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ L8 (มิลลิเมตร) | สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB) (มิลลิเมตร) | DAH (มิลลิเมตร) | การแสดงตนของข้อมูล CAD (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 50 | 6 | ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย | 1.5 | ประเภทมาตรฐาน | 12.7 | 70 | - | 31.75 | 32 | 8 | 45 | - | - |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | Plane / ด้านข้าง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด | การขัดเงา จำแนกประเภท | หยาบและหยาบปานกลาง |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)(มิลลิเมตร) | 10 | ประแจ | TKY15T | ใช้ เม็ดมีด | SONX1206PER |
สกรู แคลมป์ยึด | CS401160T |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง