(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ เคลือบเพชร CVD สำหรับการประมวลผล CFRP คุณภาพสูง
[คุณสมบัติ]
·ประเภทเน้นประสิทธิภาพการประมวลผล
· รูปทรง คมตัดของ รูป กากบาทช่วยลด ตัวต้านทาน การตัดและความร้อนในการตัดทำให้การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
·ทั้งความ ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมและความเรียบเนียนทำได้โดยการ เคลือบเพชร CVD ที่เป็นเอกลักษณ์
[การใช้งาน]
·ดอกเอ็นมิลล์ CFRP
รหัสสินค้า |
---|
DFCJRTD0600 |
DFCJRTD0800 |
DFCJRTD1000 |
DFCJRTD1200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องฟันคมตัด (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,796.00 ฿ 12,692.32 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 20 | 10 | 6 | 70 | ||
฿ 19,527.00 ฿ 17,964.84 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 30 | 10 | 8 | 80 | ||
฿ 26,287.00 ฿ 24,184.04 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 30 | 12 | 10 | 90 | ||
฿ 31,848.00 ฿ 29,300.16 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 30 | 12 | 12 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เรซิ่น | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | เสื้อเพชร |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง