(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· รองรับการใช้งาน กับการหมุนความเร็วสูงพร้อม กลไก ป้องกันการกระจายของ เม็ดมีด มีด
[คุณสมบัติ]
·หน้าตัดมีเสถียรภาพแม้ในสภาวะที่มี โหลดไฟฟ้า มาก
· สำหรับงานกัดด้วยอลูมิเนียม
การกัดหน้าเรียบ (การตัดจบความเร็วสูงด้วย เหล็กกล้า อะลูมิเนียมอัลลอย)
· เม็ดมีด บวก 20° ที่ไม่ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด สูง
· สกรู- บน ชนิดแคลมป์ยึด
· ชิป IC เบรกเกอร์ เหมาะสำหรับการประมวลผลการใช้งาน
·มี ความแข็งเกร็ง สูงเนื่องจากใช้ แผ่น คาร์ไบด์
[การใช้งาน]
มัลติฟังก์ชั่น AJX
เครื่องตัดรัศมี AJX มัลติฟังก์ชั่น สำหรับการประมวลผลอัตราป้อนสูง
ด้วยการใช้ กลไก ป้องกันการแตกของ เม็ดมีด มีด (AFI) ความแข็งเกร็ง ของที่นั่งจึงสูงและการตัดที่มั่นคงสามารถทำได้แม้ในสภาวะ โหลดไฟฟ้า สูง
ใช้วิธีการขันสกรูที่ช่วยให้ทุกคน แคลมป์ยึด เม็ดมีด มีดได้ง่ายและแม่นยำ
(การเปลี่ยนมุมสามารถทำได้โดยไม่ต้องถอด สกรู ออกจนสุด )
— | แรงตัด | ความต้านทานการ การแตกหัก | ตัดความร้อน |
---|---|---|---|
ASX445 | ขนาดเล็ก | ต่ำ | ต่ำ |
ชนิด เม็ดมีด มีดลบ แบบเหลี่ยม | ใหญ่ | สูง | สูง |
ตัวเครื่อง คัตเตอร์ที่ครอบคลุมรูปแบบการประมวลผลที่หลากหลาย
รุ่นมาตรฐาน
1. คำแนะนำแรกสำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า และ สเตนเลส
2. การตัดด้วยอัตราป้อนขนาดใหญ่และระยะกินลึกที่มากและปริมาณ ชิป IC ที่มาก
3. เมื่อ ความแข็งเกร็ง ของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ค่อนข้างต่ำ เช่น เมื่อปริมาณของส่วนที่ยื่นออกมาของ เครื่องมือ มีมาก
แบบหลายร่อง
1. คำแนะนำแรกสำหรับการตัด เหล็กกล้าความแข็งสูง และโลหะผสมทนความร้อน
2. การตัดด้วยอัตราป้อนต่ำและระยะกินลึกน้อยและปริมาณเศษเล็ก ชิป IC น้อย
ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด
1. คำแนะนำแรกสำหรับการตัด เหล็กหล่อ
2. เมื่อคุณต้องการเพิ่มอัตราป้อน โต๊ะวางชิ้นงาน สำหรับการตัดด้วย ชิป IC ขนาดเล็ก
สำหรับแผนผังภาพขนาด แขนจับป้อมมีด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. ขึ้นไป)
รุ่น | รหัสสินค้า | D2 | รูปที่. |
---|---|---|---|
รุ่นมาตรฐาน | ASX445R08004C | 93.2 | 2 |
ASX445R10005D | 113.2 | 2 | |
ASX445R12506E | 138.0 | 2 | |
ASX445R16007F | 173.0 | 2 | |
ASX445R20008K | 212.9 | 3 | |
ASX445R25010K | 262.9 | 3 | |
ASX445R31514P | 327.9 | 4 | |
แบบหลายร่อง | ASX445R08006C | 93.2 | 2 |
ASX445R10007D | 113.2 | 2 | |
ASX445R12508E | 138.0 | 2 | |
ASX445R16010F | 173.0 | 2 | |
ASX445R20012K | 212.9 | 3 | |
ASX445R25014K | 262.9 | 3 | |
ASX445R31518P | 327.9 | 4 | |
ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด | ASX445R08008C | 93.2 | 2 |
ASX445R10010D | 113.2 | 2 | |
ASX445R12512E | 138.0 | 2 | |
ASX445R16016F | 173.0 | 2 | |
ASX445R20020K | 212.9 | 3 | |
ASX445R25024K | 262.9 | 3 | |
ASX445R31528P | 327.9 | 4 |
รุ่น | รหัสสินค้า | D2 | รูปที่. |
---|---|---|---|
รุ่นมาตรฐาน | ASX445-050A03R | 63.0 | 1 |
ASX445-063A04R | 75.9 | 1 | |
ASX445-200C08R | 212.9 | 5 | |
ASX445-250C10R | 262.9 | 5 | |
ASX445-315C14R | 327.9 | 5 | |
แบบหลายร่อง | ASX445-050A04R | 63.0 | 1 |
ASX445-063A05R | 75.9 | 1 | |
ASX445-315C18R | 327.9 | 5 | |
ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด | ASX445-050A05R | 63.0 | 1 |
ASX445-063A06R | 75.9 | 1 | |
ASX445-315C28R | 327.9 | 5 |
สภาวะการตัดที่แนะนำเมื่อใช้เม็ดมีดไวเปอร์
· เงื่อนไขการตัดนี้แสดงจำนวนรอบ ความเร็วป้อน และความลึกของการตัดสำหรับ วัสดุชิ้นงาน (เหล็กกล้าทั่วไป, เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าอบร้อน เหล็กกล้าความแข็งสูง, สเตนเลส, อะลูมิเนียม, เหล็กหล่อ ฯลฯ ) ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขแนะนำของผู้ผลิต
· สภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เหมาะสมที่สุดจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (เครื่องมือกล เครื่องมือจับยึด ฯลฯ ); ดังนั้น โปรดตรวจสอบสภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ( พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การ อาการสั่นสะท้าน ฯลฯ) และทำการแก้ไขระหว่างการใช้งาน
* ขอแนะนำให้ใช้ระยะกินลึก (ap) 0.2 มม. ถึง 0.5 มม. และการป้อน ใบมีดลบคม เดี่ยว (fz) 0.2 มม./ตัน หรือน้อยกว่า
ข้อควรระวังในการใช้เม็ดมีดไวเปอร์
รหัสสินค้า |
---|
ASX445-200C08R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ประเภท วัสดุ ปลาย รองรับ | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX) (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | คมตัดด้านล่างของร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด DC (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีดทั้งหมด (ZEFP) (แผ่น) | รุ่น | W1 (KWW) (mm) | DCSFMS (มิลลิเมตร) | ประแจ | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูปที่. | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9 (มิลลิเมตร) | ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP) (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ L8 (มิลลิเมตร) | เข้ามุม Need TS to check CH (°) | เส้นผ่าศูนย์กลางจุด D1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ตัวเครื่อง D7 (DCSFMS) (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB) (มิลลิเมตร) | DAH (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,606.00 ฿ 20,405.02 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 200 | 63 | 8 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 6 | 6.7 | - | 8 | - | 25.7 | 155 | TIP15T | · เม็ดมีดบวก 13°, 15° | - | 60 | 32 | 14.22 | - | 212.9 | - | TPS35 | 135 | - |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | Plane / การทําแชมเฟอร์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา จำแนกประเภท | 荒~仕上げ加工 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASX445-200C08R ในชุด · อลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง
รหัสสินค้า |
---|
ASX445-063A04R |
ASX445-063A05R |
ASX445-063A06R |
ASX445-200C12R |
ASX445-200C20R |
ASX445-250C10R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ประเภท วัสดุ ปลาย รองรับ | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX) (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | คมตัดด้านล่างของร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด DC (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีดทั้งหมด (ZEFP) (แผ่น) | รุ่น | W1 (KWW) (mm) | DCSFMS (มิลลิเมตร) | ประแจ | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูปที่. | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9 (มิลลิเมตร) | ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP) (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ L8 (มิลลิเมตร) | เข้ามุม Need TS to check CH (°) | เส้นผ่าศูนย์กลางจุด D1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ตัวเครื่อง D7 (DCSFMS) (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB) (มิลลิเมตร) | DAH (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,438.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 63 | 40 | 4 | เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 6 | 0.7 | - | 4 | - | 10.4 | 50 | TIP15T | · เม็ดมีดบวก 13°, 15° | - | 22 | 20 | 6.3 | - | 75.9 | - | TPS35 | - | 11 | |
฿ 11,820.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 63 | 40 | 5 | เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 6 | 0.6 | - | 5 | - | 10.4 | 50 | TIP15T | · เม็ดมีดบวก 13°, 15° | - | 22 | 20 | 6.3 | - | 75.9 | - | TPS35 | - | 11 | |
฿ 13,212.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 63 | 40 | 6 | เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 6 | 0.6 | - | 6 | - | 10.4 | 50 | TIP15T | · เม็ดมีดบวก 13°, 15° | - | 22 | 20 | 6.3 | - | 75.9 | - | TPS35 | - | 11 | |
฿ 36,106.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 212.9 | 63 | 12 | เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 6 | 5.8 | 200 | - | แบบหลายร่อง | 25.7 | - | - | ที่โกนหนวดด้านหน้า (งานตัดเอนกประสงค์ทั่วไป) | 5 | - | 32 | 14.22 | 45 | - | 155 | - | 135 | - | ||
฿ 45,164.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 212.9 | 63 | 20 | เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 6 | 6.5 | 200 | - | ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด | 25.7 | - | - | ที่โกนหนวดด้านหน้า (งานตัดเอนกประสงค์ทั่วไป) | 5 | - | 32 | 14.22 | 45 | - | 155 | - | 135 | - | ||
฿ 36,134.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 250 | 63 | 10 | เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 6 | 10.5 | - | 10 | - | 25.7 | 200 | TIP15T | · เม็ดมีดบวก 13°, 15° | - | 60 | 32 | 14.22 | - | 262.9 | - | TPS35 | 174 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง