1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
· อลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง (รหัสสินค้า)

MME MILLING HOLDER_CHIP

· อลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,348.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!

รายละเอียดสินค้า

· รองรับการใช้งาน กับการหมุนความเร็วสูงพร้อม กลไก ป้องกันการกระจายของ เม็ดมีด มีด
[คุณสมบัติ]
·หน้าตัดมีเสถียรภาพแม้ในสภาวะที่มี โหลดไฟฟ้า มาก
· สำหรับงานกัดด้วยอลูมิเนียม
การกัดหน้าเรียบ (การตัดจบความเร็วสูงด้วย เหล็กกล้า อะลูมิเนียมอัลลอย)
· เม็ดมีด บวก 20° ที่ไม่ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด สูง
· สกรู- บน ชนิดแคลมป์ยึด
· ชิป IC เบรกเกอร์ เหมาะสำหรับการประมวลผลการใช้งาน
·มี ความแข็งเกร็ง สูงเนื่องจากใช้ แผ่น คาร์ไบด์
[การใช้งาน]
มัลติฟังก์ชั่น AJX
เครื่องตัดรัศมี AJX มัลติฟังก์ชั่น สำหรับการประมวลผลอัตราป้อนสูง

 

 

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX445 สเปค พื้นฐาน ASX445 ที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ 1

ด้วยการใช้ กลไก ป้องกันการแตกของ เม็ดมีด มีด (AFI) ความแข็งเกร็ง ของที่นั่งจึงสูงและการตัดที่มั่นคงสามารถทำได้แม้ในสภาวะ โหลดไฟฟ้า สูง

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX445 สเปค พื้นฐาน ASX445 รูปที่เกี่ยวข้อง 2

ใช้วิธีการขันสกรูที่ช่วยให้ทุกคน แคลมป์ยึด เม็ดมีด มีดได้ง่ายและแม่นยำ
(การเปลี่ยนมุมสามารถทำได้โดยไม่ต้องถอด สกรู ออกจนสุด )

แรงตัดความต้านทานการ การแตกหักตัดความร้อน
ASX445ขนาดเล็กต่ำต่ำ
ชนิด เม็ดมีด มีดลบ แบบเหลี่ยมใหญ่สูงสูง
ASX เป็นหัวกัดที่มีความสมดุลอย่างดี โดยมีความต้านทานการตัดต่ำและความต้านทาน การแตกหัก ที่ดีเยี่ยม แม้จะใช้กับหัวกัดแบบ เม็ดมีด มีดแบบบวกก็ตาม เนื่องจากความต้านทานการตัดต่ำ (อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัด) จึงเหมาะสำหรับการตัด การขัดเงา ฯลฯ เมื่อ ชิ้นงาน บางหรือเมื่อคุณไม่ต้องการเพิ่มความร้อนในการตัด
หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX445 สเปค พื้นฐาน ASX445 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3
 

ตัวเครื่อง คัตเตอร์ที่ครอบคลุมรูปแบบการประมวลผลที่หลากหลาย

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX445 สเปค พื้นฐาน ASX445 ที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ4

รุ่นมาตรฐาน
1. คำแนะนำแรกสำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า และ สเตนเลส
2. การตัดด้วยอัตราป้อนขนาดใหญ่และระยะกินลึกที่มากและปริมาณ ชิป IC ที่มาก
3. เมื่อ ความแข็งเกร็ง ของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ค่อนข้างต่ำ เช่น เมื่อปริมาณของส่วนที่ยื่นออกมาของ เครื่องมือ มีมาก

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX445 สเปค พื้นฐาน ASX445 รูปที่เกี่ยวข้อง 5

แบบหลายร่อง
1. คำแนะนำแรกสำหรับการตัด เหล็กกล้าความแข็งสูง และโลหะผสมทนความร้อน
2. การตัดด้วยอัตราป้อนต่ำและระยะกินลึกน้อยและปริมาณเศษเล็ก ชิป IC น้อย

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX445 สเปค พื้นฐาน ASX445 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 6

ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด
1. คำแนะนำแรกสำหรับการตัด เหล็กหล่อ
2. เมื่อคุณต้องการเพิ่มอัตราป้อน โต๊ะวางชิ้นงาน สำหรับการตัดด้วย ชิป IC ขนาดเล็ก

 

สำหรับแผนผังภาพขนาด แขนจับป้อมมีด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. ขึ้นไป)

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX445 ASX445 รูป ผลิตภัณฑ์

 

Drawing

ประเภท แขนจับป้อมมีด

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX445 ASX445 เค้า ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1

สำหรับ แขนจับป้อมมีด ขนาดมิลลิเมตร

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX445 ASX445 เค้า ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2
 
ประเภท แขนจับป้อมมีด
สำหรับ แขนจับป้อมมีด ขนาดมิลลิเมตร
รุ่นรหัสสินค้าD2รูปที่.
รุ่นมาตรฐานASX445R08004C93.22
ASX445R10005D113.22
ASX445R12506E138.02
ASX445R16007F173.02
ASX445R20008K212.93
ASX445R25010K262.93
ASX445R31514P327.94
แบบหลายร่องASX445R08006C93.22
ASX445R10007D113.22
ASX445R12508E138.02
ASX445R16010F173.02
ASX445R20012K212.93
ASX445R25014K262.93
ASX445R31518P327.94
ซูเปอร์ แบบหลายใบมีดASX445R08008C93.22
ASX445R10010D113.22
ASX445R12512E138.02
ASX445R16016F173.02
ASX445R20020K212.93
ASX445R25024K262.93
ASX445R31528P327.94
รุ่นรหัสสินค้าD2รูปที่.
รุ่นมาตรฐานASX445-050A03R63.01
ASX445-063A04R75.91
ASX445-200C08R212.95
ASX445-250C10R262.95
ASX445-315C14R327.95
แบบหลายร่องASX445-050A04R63.01
ASX445-063A05R75.91
ASX445-315C18R327.95
ซูเปอร์ แบบหลายใบมีดASX445-050A05R63.01
ASX445-063A06R75.91
ASX445-315C28R327.95

 

วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX445 ASX445 use เคส 1
หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX445 ASX445 use เคส 2
หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX445 ASX445 use เคส 3

 

เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ

โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ

สภาวะการตัดที่แนะนำเมื่อใช้เม็ดมีดไวเปอร์

· เงื่อนไขการตัดนี้แสดงจำนวนรอบ ความเร็วป้อน และความลึกของการตัดสำหรับ วัสดุชิ้นงาน (เหล็กกล้าทั่วไป, เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าอบร้อน เหล็กกล้าความแข็งสูง, สเตนเลส, อะลูมิเนียม, เหล็กหล่อ ฯลฯ ) ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขแนะนำของผู้ผลิต
· สภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เหมาะสมที่สุดจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (เครื่องมือกล เครื่องมือจับยึด ฯลฯ ); ดังนั้น โปรดตรวจสอบสภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ( พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การ อาการสั่นสะท้าน ฯลฯ) และทำการแก้ไขระหว่างการใช้งาน

หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX445 โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ ASX445

* ขอแนะนำให้ใช้ระยะกินลึก (ap) 0.2 มม. ถึง 0.5 มม. และการป้อน ใบมีดลบคม เดี่ยว (fz) 0.2 มม./ตัน หรือน้อยกว่า

ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน

ข้อควรระวังในการใช้เม็ดมีดไวเปอร์

ข้อควรระวังเมื่อใช้หัวกัดปาดหน้าแบบ ASX445 เม็ดมีด มีดไวเปอร์ ASX445
  • เม็ดมีด มีดไวเปอร์นี้เป็น สเปค 1 มุม
  • ติดตั้งโดยให้ ใบมีดลบคม อยู่ด้านล่าง ดังแสดงใน รูปที่ 1 ห้ามติดตั้งในทิศทางที่แสดงในรูปที่ 2 (อาจได้รับความเสียหายจากการตัดที่มาก โหลดไฟฟ้า)
  • ระยะกินลึกที่แนะนำคือ ap = 0.2 ถึง 0.5 (มม.) (ระวัง โหลดไฟฟ้า ตัดเมื่อตัดเกินที่แนะนำ)
  • เนื่องจากคมตัดหลักของ เม็ดมีด มีดไวเปอร์อยู่ที่ด้านในของใบมีดทั่วไป ใบมีดลบคม ทั่วไปจะรับ โหลดไฟฟ้า มากทันทีหลังจาก เม็ดมีด ใบมีดลบคม ไวเปอร์ เพื่อป้องกันความเสียหาย ให้ใช้ ใบมีดลบคม ป้อนเดียว 0.2 (มม. / ใบมีดลบคม) หรือน้อยกว่า
  • เม็ดมีด มีดไวเปอร์ชิ้นเดียวจะให้ พื้นผิว สำเร็จรูปเพียงพอ
  • อย่างไรก็ตาม หากปริมาณป้อนต่อการหมุนมากกว่าความกว้างของ ใบมีดลบคม ให้ติดตั้งเม็ดมีดไวเปอร์สองชิ้นขึ้นไปเพื่อให้แบ่งอย่างเท่าเทียมกันใน ตัวเครื่อง หัวกัด
รหัสสินค้า
ASX445R12508E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC)
(φ)
ความยาวโดยรวม (OAL)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ประเภท วัสดุ ปลาย รองรับ ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
คมตัดด้านล่างของร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด DC
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบมีดทั้งหมด (ZEFP)
(แผ่น)
รุ่น W1 (KWW)
(mm)
DCSFMS
(มิลลิเมตร)
ประแจ รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปที่. เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9
(มิลลิเมตร)
ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP)
(มิลลิเมตร)
ร่องลึกที่ กุญแจ L8
(มิลลิเมตร)
เข้ามุม Need TS to check CH
(°)
เส้นผ่าศูนย์กลางจุด D1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ตัวเครื่อง D7 (DCSFMS)
(มิลลิเมตร)
สกรู แคลมป์ยึด สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB)
(มิลลิเมตร)
DAH
(มิลลิเมตร)

฿ 21,450.00

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 14 วัน 125638การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต62.8-8-15.980TIP15T· เม็ดมีดบวก 13°, 15°-38.13510-138-TPS3560-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแปรรูปใช้งาน Plane / การทําแชมเฟอร์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
การขัดเงา จำแนกประเภท 荒~仕上げ加工

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASX445R12508E ในชุด · อลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ASX445-063A04R
ASX445-063A05R
ASX445-063A06R
ASX445R12512E
ASX445R16007F
ASX445R16010F
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC)
(φ)
ความยาวโดยรวม (OAL)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ประเภท วัสดุ ปลาย รองรับ ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
คมตัดด้านล่างของร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด DC
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบมีดทั้งหมด (ZEFP)
(แผ่น)
รุ่น W1 (KWW)
(mm)
DCSFMS
(มิลลิเมตร)
ประแจ รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปที่. เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9
(มิลลิเมตร)
ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP)
(มิลลิเมตร)
ร่องลึกที่ กุญแจ L8
(มิลลิเมตร)
เข้ามุม Need TS to check CH
(°)
เส้นผ่าศูนย์กลางจุด D1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ตัวเครื่อง D7 (DCSFMS)
(มิลลิเมตร)
สกรู แคลมป์ยึด สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB)
(มิลลิเมตร)
DAH
(มิลลิเมตร)

฿ 10,438.00

1 ชิ้น 14 วัน 63404เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์60.7-4-10.450TIP15T· เม็ดมีดบวก 13°, 15°-22206.3-75.9-TPS35-11

฿ 11,820.00

1 ชิ้น 14 วัน 63405เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์60.6-5-10.450TIP15T· เม็ดมีดบวก 13°, 15°-22206.3-75.9-TPS35-11

฿ 13,212.00

1 ชิ้น 14 วัน 63406เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์60.6-6-10.450TIP15T· เม็ดมีดบวก 13°, 15°-22206.3-75.9-TPS35-11

฿ 27,052.00

1 ชิ้น 14 วัน 1256312เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์62.9-12-15.980TIP15T· เม็ดมีดบวก 13°, 15°-38.13510-138-TPS3560-

฿ 23,550.00

1 ชิ้น 14 วัน 160637เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์64.7-7-19.1100TIP15T· เม็ดมีดบวก 13°, 15°-50.83811-173-TPS3580-

฿ 27,858.00

1 ชิ้น 14 วัน 1606310เซอร์เม็ต / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / การเคลือบผิว คาร์ไบด์64.6-10-19.1100TIP15T· เม็ดมีดบวก 13°, 15°-50.83811-173-TPS3580-