(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วางตำแหน่งกึ่งกลางแผ่นเพลท/ การทำ Chamfer ภายใน ,การทำ Chamfer ภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
CT18-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด(D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวของด้ามจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,403.16 | EIK CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 18 | 25 | 25 | 220 | 65 | 155 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / Chamfering / แนวนอน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงใบมีด | ใบมีดขวา แบบตรง | ความเผื่อ ก้าน | h7 | จำนวนร่อง | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CT18-90 ในชุด ดอกนำศูนย์
รหัสสินค้า |
---|
CT13-90 |
CT15-118 |
CT15-90 |
CT20-118 |
CT20-90 |
CT22-118 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด(D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวของด้ามจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,686.76 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 13 | 16 | 19 | 200 | 55 | 145 | ||
฿ 6,574.24 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 118 | 15 | 16 | 19 | 200 | 55 | 145 | ||
฿ 6,574.24 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 15 | 16 | 19 | 200 | 55 | 145 | ||
฿ 11,490.93 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 118 | 20 | 25 | 25 | 220 | 65 | 155 | ||
฿ 11,490.93 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 20 | 25 | 25 | 220 | 65 | 155 | ||
฿ 14,279.21 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 118 | 22 | 25 | 30 | 220 | 65 | 155 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง