(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบจุ่มด้วย ไกด์ คาร์ไบด์
[คุณสมบัติ]
· ระงับ อาการสั่นสะท้าน ด้วย ไกด์
· ทนความร้อน ได้เนื่องจาก วัสดุ มีความแข็งมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการประมวลผลแบบจุ่ม
รหัสสินค้า |
---|
CCBS5 |
CCBS6 |
CCBS8 |
CCBS10 |
CCBS12 |
CCBS14 |
CCBS16 |
CCBS18 |
CCBS20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางไกด์ (มิลลิเมตร) | ความยาวไกด์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,671.75 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.9 | 13 | 51 | 6 | 5.2 | 5 | ||
฿ 3,838.42 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10.4 | 15 | 58 | 8 | 6.2 | 6 | ||
฿ 3,832.67 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.4 | 16 | 67 | 10 | 8.2 | 8 | ||
฿ 4,414.48 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.8 | 16 | 74 | 12 | 10.3 | 10 | ||
฿ 5,047.68 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18.8 | 20 | 83 | 12 | 12.4 | 12 | ||
฿ 6,424.43 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 20 | 90 | 12 | 14.4 | 14 | ||
฿ 8,079.93 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 20 | 100 | 16 | 16.5 | 16 | ||
฿ 10,513.32 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 20 | 104 | 16 | 18.5 | 18 | ||
฿ 13,157.68 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 20 | 109 | 16 | 21 | 21 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่อง | 4 | วัสดุ | คาร์ไบด์ | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด | 0 to +0.15 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงใบมีด | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา | องศามุมบิด | 12° | ความเผื่อ ก้าน | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง