(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนปลายดอกคาร์ไบด์ ถูกประสานกันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเจาะ อะลูมิเนียมอัลลอย เหล็กหล่อ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SSD-6.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาว ปลาย (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,564.03 | FKS CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 115 | 0 to -0.022 | 8 | 25 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA | มุม บิด (θ)(ระดับ) | แรงบิด (28 ถึง 30° ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSD-6.0 ในชุด ดอกสว่านคาร์ไบด์ ชนิดก้านตรง
รหัสสินค้า |
---|
SSD-11.5 |
SSD-12.0 |
SSD-12.5 |
SSD-6.5 |
SSD-7.0 |
SSD-7.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาว ปลาย (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,042.06 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 70 | 140 | 0 to -0.027 | 12 | 30 | ||
฿ 12,248.34 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 75 | 150 | 0 to -0.027 | 12 | 32 | ||
฿ 12,712.75 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 75 | 150 | 0 to -0.027 | 12 | 32 | ||
฿ 9,564.03 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 60 | 115 | 0 to -0.022 | 8 | 25 | ||
฿ 9,564.03 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 60 | 115 | 0 to -0.022 | 8 | 25 | ||
฿ 9,564.03 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 60 | 115 | 0 to -0.022 | 8 | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง