1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับ รูสลัก, รูกุญแจ / ก้าน BS ( ความเผื่อ เป็นบวก)

ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับ รูสลัก, รูกุญแจ / ก้าน BS ( ความเผื่อ เป็นบวก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,342.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิล เฉพาะด้าน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องที่ กุญแจความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม บวกก้าน BS

รหัสสินค้า
KE-OH-BS5-3
KE-OH-BS5-4
KE-OH-BS5-5
KE-OH-BS5-6
KE-OH-BS5-7
KE-OH-BS5-8
KE-OH-BS5-10
KE-OH-BS5-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,342.75

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 34.562

฿ 1,342.75

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4664

฿ 1,342.75

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 57.565

฿ 1,342.75

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6965

฿ 1,429.82

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 710.568

฿ 1,429.82

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 81270

฿ 1,431.37

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 101573

฿ 1,431.37

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 121876

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น / เหล็กกล้าคาร์บอน / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม ประเภท รูปทรง ใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด (SKH55) การใช้งานที่เหมาะสม รูสลัก, รูกุญแจ เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม (d)(มิลลิเมตร) BS5
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุมบิด (θ) แรงบิด (12 °) ใบมีดฐาน Y/N มี
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) 0 to +0.02 รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม ตรงกลางรู ไม่มี