(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน ขนาด ดอกสั้น ผลิตจากสวิสให้การขัดเงาบนร่องและพื้นผิวที่ดีเยี่ยมขจัดเศษตัดได้ดีและให้การ การขัดเงา หลุมที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
DIXI1130-13.50 |
DIXI1130-14.00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (L1) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,109.10 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13.5 | 37 | 107 | ||
฿ 14,110.61 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 14 | 37 | 107 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ลิงค์ แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | มุม บิด | 24 |
จุด มุม(°) | 118 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | H6 | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง