1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

2 ร่อง ดอกเอ็นมิลล์ ตัดความเร็วสูงพิเศษชนิด แบบเหลี่ยม 2 ฟัน สำหรับการแปรรูป อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก มุมเอียงของฟันเกลียว 35 °

2 ร่อง ดอกเอ็นมิลล์ ตัดความเร็วสูงพิเศษชนิด แบบเหลี่ยม 2 ฟัน สำหรับการแปรรูป อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก มุมเอียงของฟันเกลียว 35 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การปรับปรุงประสิทธิภาพและความขรุขระของ พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยการตัดด้วยความเร็วสูงพิเศษ

รหัสสินค้า
DIXI7582-1.00
DIXI7582-1.50
DIXI7582-2.00
DIXI7582-2.50
DIXI7582-2.80
DIXI7582-3.00
DIXI7582-3.80
DIXI7582-4.00
DIXI7582-4.50
DIXI7582-5.00
DIXI7582-5.50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

DXI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 12338

฿ 999,999,999.00

DXI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 1.53338

฿ 999,999,999.00

DXI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 24450

฿ 999,999,999.00

DXI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 2.55450

฿ 999,999,999.00

DXI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 2.86650

฿ 999,999,999.00

DXI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 36650

฿ 999,999,999.00

DXI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 3.88650

฿ 999,999,999.00

DXI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 48650

฿ 999,999,999.00

DXI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 4.510650

฿ 999,999,999.00

DXI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 510650

฿ 999,999,999.00

DXI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 5.510650

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)