(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่าน สำหรับ เครื่องกลึง อัตโนมัติ งานละเอียด ชนิดแบน
[รูปทรง]: ไม่ใช่ มาตรฐาน JIS เดิม
[เม็ดมีด ขนาด C]: 15
รหัสสินค้า |
---|
8.0-150-B-H2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด ก้าน W (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาดลิงก์ H (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย ก | ขนาด ปลาย B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 582.72 | HCU BITES | 10 ชิ้น | 7 วัน | - | 8 | H2 | 8 | 2 | 8 |
กำลังโหลด …
สเปค JIS | เครื่องมือกลึงอัตโนมัติที่แม่นยำ - ชนิดแบน | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไบต์ คาร์ไบด์ | ขนาดลิงก์ L(มิลลิเมตร) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | แบบไม่ต้องใช้มือ | ขนาด ปลาย | 15 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8.0-150-B-H2 ในชุด เครื่องมือกลึงอัตโนมัติที่แม่นยำ - ชนิดแบน
รหัสสินค้า |
---|
10.0-150-B-NXR30 |
10.0-150-B-ST120 |
10.0-150-B-UT120 |
8.0-150-B-HT110 |
8.0-150-B-NXR30 |
8.0-150-B-ST120 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด ก้าน W (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาดลิงก์ H (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย ก | ขนาด ปลาย B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | NXR30 | 10 | 3 | 10 | ||
฿ 768.97 | 10 ชิ้น | 11 วัน | - | 10 | ST120 | 10 | 3 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | UT120 | 10 | 3 | 10 | ||
฿ 627.86 | 10 ชิ้น | 11 วัน | - | 8 | HT110 | 8 | 2 | 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | 8 | NXR30 | 8 | 2 | 8 | ||
฿ 627.86 | 10 ชิ้น | 11 วัน | - | 8 | ST120 | 8 | 2 | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง