(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[HICUT] ดอกสว่าน ชนิดแบน สำหรับ เครื่องกลึงแบบแมนนวล
วัสดุ: H2·HT110·ST120·UT120·UT140
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ก้าน W (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาดลิงก์ H (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย ก | ขนาด ปลาย B | ขนาด ปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | HCU BITES | 10 ชิ้น | ขอราคา | 6.4 | H2 | 6.4 | 2 | 6.4 | 12 | ||
฿ 546.44 | BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 6.4 | HT110 | 6.4 | 2 | 6.4 | 12 | ||
฿ 546.44 | BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 6.4 | ST120 | 6.4 | 2 | 6.4 | 12 | ||
฿ 546.44 | BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 6.4 | UT120 | 6.4 | 2 | 6.4 | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | HCU BITES | 10 ชิ้น | ขอราคา | 6.4 | UT140 | 6.4 | 2 | 6.4 | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | BITES | 10 ชิ้น | ขอราคา | 7 | HT110 | 7 | 2 | 7 | 12 | ||
฿ 551.87 | BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 7 | ST120 | 7 | 2 | 7 | 12 | ||
฿ 551.87 | BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 7 | UT120 | 7 | 2 | 7 | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | HCU BITES | 10 ชิ้น | ขอราคา | 7 | UT140 | 7 | 2 | 7 | 12 | ||
฿ 575.99 | BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 8 | H2 | 8 | 2 | 8 | 12 | ||
฿ 575.99 | BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 8 | ST120 | 8 | 2 | 8 | 12 | ||
฿ 525.55 | HCU BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 8 | UT120 | 8 | 2 | 8 | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | HCU BITES | 10 ชิ้น | ขอราคา | 8 | UT140 | 8 | 2 | 8 | 12 | ||
฿ 679.12 | BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 9.5 | H2 | 9.5 | 3 | 9.5 | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | HCU BITES | 10 ชิ้น | ขอราคา | 9.5 | HT110 | 9.5 | 3 | 9.5 | 12 | ||
฿ 679.12 | BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 9.5 | UT120 | 9.5 | 3 | 9.5 | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | HCU BITES | 10 ชิ้น | ขอราคา | 9.5 | UT140 | 9.5 | 3 | 9.5 | 12 | ||
฿ 858.22 | BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 12 | H2 | 12 | 3 | 12 | 15 | ||
฿ 858.22 | BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 12 | HT110 | 12 | 3 | 12 | 15 | ||
฿ 858.22 | BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 12 | ST120 | 12 | 3 | 12 | 15 | ||
฿ 858.22 | BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 12 | UT120 | 12 | 3 | 12 | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | HCU BITES | 10 ชิ้น | ขอราคา | 12 | UT140 | 12 | 3 | 12 | 15 |
กำลังโหลด …
สเปค JIS | Flat Bit for Bench Lathe | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไบต์ คาร์ไบด์ | ขนาดลิงก์ L(มิลลิเมตร) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | แบบไม่ต้องใช้มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง