1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
JIS Standard Flat Bit 20 Type (Old JIS Type) (รหัสสินค้า)

HCU BITES

JIS Standard Flat Bit 20 Type (Old JIS Type)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 501.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[HICUT] ชนิด มาตรฐาน JIS , HT110, ดอกสว่าน แบน , ชนิด 20 (ชนิด JIS เดิม)

รหัสสินค้า
20-4-ST120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ก้าน W
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาดลิงก์ L
(มิลลิเมตร)
ขนาดลิงก์ H
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ พรากจากกันที่ ใช้งานได้ ขนาด ปลาย ก ขนาด ปลาย B ขนาด ปลาย ขนาด ปลาย r

฿ 999,999,999.00

HCU BITES 10 ชิ้น ขอราคา 25ST1201602502-4221561

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค JIS 20 Type Flat Bit ประเภทผลิตภัณฑ์ ไบต์ คาร์ไบด์ มือที่ต้องการ แบบไม่ต้องใช้มือ
ชิ้น 1