1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มาตรฐาน JIS แบบกลม ดอกกัดปลายมุม ชนิด 39, ชนิด 40 (รหัสสินค้า)

HCU BITES

มาตรฐาน JIS แบบกลม ดอกกัดปลายมุม ชนิด 39, ชนิด 40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 390.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[HICUT] รุ่น มาตรฐาน JIS , HT110, แบบกลม โนส ปลาย ดอกสว่าน น 39 ชนิด (เกลียวขวา)/ 40 ชนิด (มือซ้าย)

รหัสสินค้า
40-1-ST120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค JIS ขนาดก้าน W
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาดลิงค์ข้อต่อ L
(มิลลิเมตร)
ขนาดลิงค์ข้อต่อ H
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือแบ่งส่วนที่ใช้งานได้ มือที่ต้องการ ขนาด ปลาย ก ขนาด ปลาย B ขนาด ปลาย ขนาด ปลาย r

฿ 506.81

HCU BITES 1 ชิ้น 11 วัน เครื่องมือปลายมน Type 40 (ซ้าย)13ST1201001306-1มือซ้าย131332

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไบต์ คาร์ไบด์ ชิ้น 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 40-1-ST120 ในชุด มาตรฐาน JIS แบบกลม ดอกกัดปลายมุม ชนิด 39, ชนิด 40

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
39-0-HT120
39-0-ST110
39-0-ST120
40-1-ST130
40-1-UT110
40-1-UT120
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค JIS ขนาดก้าน W
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาดลิงค์ข้อต่อ L
(มิลลิเมตร)
ขนาดลิงค์ข้อต่อ H
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือแบ่งส่วนที่ใช้งานได้ มือที่ต้องการ ขนาด ปลาย ก ขนาด ปลาย B ขนาด ปลาย ขนาด ปลาย r

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา ดอกกัดเข้ามุม 39 Type (ขวา)10HT120801006-0มือขวา101032

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา ดอกกัดเข้ามุม 39 Type (ขวา)10ST110801006-0มือขวา101032

฿ 390.70

1 ชิ้น 11 วัน ดอกกัดเข้ามุม 39 Type (ขวา)10ST120801006-0มือขวา101032

฿ 999,999,999.00

1 ชิ้น ขอราคา เครื่องมือปลายมน Type 40 (ซ้าย)13ST1301001306-1มือซ้าย131332

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา เครื่องมือปลายมน Type 40 (ซ้าย)13UT1101001306-1มือซ้าย131332

฿ 633.79

1 ชิ้น 5 วัน เครื่องมือปลายมน Type 40 (ซ้าย)13UT1201001306-1มือซ้าย131332