(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[HICUT] รุ่น มาตรฐาน JIS , HT110, แบบกลม โนส ปลาย ดอกสว่าน น 39 ชนิด (เกลียวขวา)/ 40 ชนิด (มือซ้าย)
รหัสสินค้า |
---|
39-4-UT110 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค JIS | ขนาดก้าน W (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาดลิงค์ข้อต่อ L (มิลลิเมตร) | ขนาดลิงค์ข้อต่อ H (มิลลิเมตร) | เครื่องมือแบ่งส่วนที่ใช้งานได้ | มือที่ต้องการ | ขนาด ปลาย ก | ขนาด ปลาย B | ขนาด ปลาย | ขนาด ปลาย r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | HCU BITES | 10 ชิ้น | ขอราคา | ดอกกัดเข้ามุม 39 Type (ขวา) | 25 | UT110 | 160 | 25 | 06-4 | มือขวา | 22 | 22 | 6 | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไบต์ คาร์ไบด์ | ชิ้น | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง