1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มาตรฐาน JIS แบบกลม ดอกกัดปลายมุม ชนิด 39, ชนิด 40 (รหัสสินค้า)

HCU BITES

มาตรฐาน JIS แบบกลม ดอกกัดปลายมุม ชนิด 39, ชนิด 40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 390.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[HICUT] รุ่น มาตรฐาน JIS , HT110, แบบกลม โนส ปลาย ดอกสว่าน น 39 ชนิด (เกลียวขวา)/ 40 ชนิด (มือซ้าย)

รหัสสินค้า
39-3-UT110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค JIS ขนาดก้าน W
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาดลิงค์ข้อต่อ L
(มิลลิเมตร)
ขนาดลิงค์ข้อต่อ H
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือแบ่งส่วนที่ใช้งานได้ มือที่ต้องการ ขนาด ปลาย ก ขนาด ปลาย B ขนาด ปลาย ขนาด ปลาย r

฿ 999,999,999.00

HCU BITES 10 ชิ้น ขอราคา ดอกกัดเข้ามุม 39 Type (ขวา)19UT1101401906-3มือขวา191954

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไบต์ คาร์ไบด์ ชิ้น 1