1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

JIS Standard Corner Bit 37 Type, 38 Type (รหัสสินค้า)

HCU BITES

JIS Standard Corner Bit 37 Type, 38 Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 497.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[HICUT] รุ่น มาตรฐาน JIS , HT110, ดอก โนส ปลาย ดอกสว่าน 37 ชนิด (เกลียวขวา)/ 38 ชนิด (มือซ้าย)

รหัสสินค้า
37-1-UT120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค JIS ขนาด ก้าน W
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาดลิงก์ L
(มิลลิเมตร)
ขนาดลิงก์ H
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ พรากจากกันที่ ใช้งานได้ มือที่ต้องการ ขนาด ปลาย ก ขนาด ปลาย ขนาด ปลาย r

฿ 533.51

HCU BITES 10 ชิ้น 11 วัน ดอกกัดมุม (ขวา) 37 Type13UT1201001303-1มือขวา1230.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไบต์ คาร์ไบด์ ชิ้น 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 37-1-UT120 ในชุด JIS Standard Corner Bit 37 Type, 38 Type

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
37-0-ST110
37-0-ST120
37-0-ST130
37-1-UT140
37-2-HT103
37-2-HT105
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค JIS ขนาด ก้าน W
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาดลิงก์ L
(มิลลิเมตร)
ขนาดลิงก์ H
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ พรากจากกันที่ ใช้งานได้ มือที่ต้องการ ขนาด ปลาย ก ขนาด ปลาย ขนาด ปลาย r

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา ดอกกัดมุม (ขวา) 37 Type10ST110801003-0มือขวา1030.3

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา ดอกกัดมุม (ขวา) 37 Type10ST120801003-0มือขวา1030.3

฿ 999,999,999.00

1 ชิ้น ขอราคา ดอกกัดมุม (ขวา) 37 Type10ST130801003-0มือขวา1030.3

฿ 999,999,999.00

1 ชิ้น ขอราคา ดอกกัดมุม (ขวา) 37 Type13UT1401001303-1มือขวา1230.5

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา ดอกกัดมุม (ขวา) 37 Type16HT1031201603-2มือขวา1540.5

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา ดอกกัดมุม (ขวา) 37 Type16HT1051201603-2มือขวา1540.5