(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกรีมเมอร์ มือถูกใช้เพื่อ การขัดเงา การ รู และส่วน ปลาย กัดจะได้รับการไล่ระดับสีเล็กน้อย (ประมาณ 1 องศา) เพื่อปรับปรุงคำแนะนำ
· ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด เป็นลักษณะเฉพาะของ ผู้ผลิต ที่ + 0.005 / 0 (J5)
รหัสสินค้า |
---|
HR1.010S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (φมม) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวจับชิ้นงาน T (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน ℓ2 (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,352.00 | HAND REAMER_HR | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1.01 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA | รูปทรงร่อง | เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดฐาน Y/N | NA | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 0.005 | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HR1.010S ในชุด ดอกคว้านมือชนิดร่องฟันเอียง
รหัสสินค้า |
---|
HR1.000S |
HR1.005S |
HR1.015S |
HR1.020S |
HR1.025S |
HR1.030S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (φมม) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวจับชิ้นงาน T (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน ℓ2 (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,038.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | 4 | ||
฿ 1,352.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1.005 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | 4 | ||
฿ 1,352.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1.015 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | 4 | ||
฿ 1,352.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1.02 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | 4 | ||
฿ 1,352.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1.025 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | 4 | ||
฿ 1,352.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1.03 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 20 | 2.0 | 40 | 4 | - | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง