(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านชนิดเปลี่ยนเม็ดมีดได้ที่มีความสามารถในการตัดเฉือนสูง และมีคุณสมบัติในการคายเศษที่ยอดเยี่ยม เม็ดมีดชนิด 4 มุมที่มีความคุ้มค่าอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
PHP165FS20M05-3D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รุ่นลิงค์ | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,342.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.5 | 51 | 125 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 20 | 7800105 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | รูน้ำมัน | ไม่มี | การทำให้ผอมบาง | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PHP165FS20M05-3D ในชุด ดอกสว่านคาร์ไบด์ PHP, ดอกสว่าน Phoenix
รหัสสินค้า |
---|
PHP150FS20M04-3D |
PHP155FS20M04-3D |
PHP160FS20M04-3D |
PHP170FS20M05-3D |
PHP175FS25M05-3D |
PHP180FS25M05-3D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รุ่นลิงค์ | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,342.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 15 | 45 | 119 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 20 | 7800102 | ||
฿ 19,342.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.5 | 48 | 122 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 20 | 7800103 | ||
฿ 19,342.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 16 | 48 | 122 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 20 | 7800104 | ||
฿ 19,342.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 17 | 51 | 125 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 20 | 7800106 | ||
฿ 19,342.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 17.5 | 54 | 134 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 25 | 7800107 | ||
฿ 19,614.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 18 | 54 | 134 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 25 | 7800108 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง