(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้าง CBN ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง และการเปลี่ยน เครื่องมือ น้อยลงทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้ต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,137.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 45 | 4 | 2.5 | 8526410 | ||
฿ 7,137.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 2.5 | 8526411 | ||
฿ 6,845.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.05 | 0.6 | 45 | 4 | 5 | 8526420 | ||
฿ 6,845.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.1 | 0.6 | 45 | 4 | 5 | 8526421 | ||
฿ 6,845.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.2 | 0.6 | 45 | 4 | 5 | 8526422 | ||
฿ 6,845.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 5 | 8526423 | ||
฿ 8,018.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 50 | 6 | 7.5 | 8526431 | ||
฿ 8,018.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 50 | 6 | 7.5 | 8526432 | ||
฿ 8,018.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 50 | 6 | 7.5 | 8526433 | ||
฿ 8,575.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.1 | 1.2 | 50 | 6 | 10 | 8526441 | ||
฿ 8,575.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.2 | 1.2 | 50 | 6 | 10 | 8526442 | ||
฿ 8,575.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.3 | 1.2 | 50 | 6 | 10 | 8526443 | ||
฿ 8,575.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 1.2 | 50 | 6 | 10 | 8526445 | ||
฿ 10,685.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.1 | 1.8 | 50 | 6 | 12 | 8526461 | ||
฿ 10,685.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.2 | 1.8 | 50 | 6 | 12 | 8526462 | ||
฿ 10,685.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.3 | 1.8 | 50 | 6 | 12 | 8526463 | ||
฿ 10,685.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 1.8 | 50 | 6 | 12 | 8526465 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.005 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง