(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง ลบสามมิติของส่วน R ให้ทั้งความคมและ ความแข็งเกร็ง และผลของ ใบมีดลบคม เกลียว จะยับยั้งความผันผวนของแรงตัด ทำให้สามารถกัดข้างได้อย่างแม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
CBN-SXR-2XR0.1X5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,520.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.1 | 1.2 | 50 | 6 | 5 | 8526241 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CBN-SXR-2XR0.1X5 ในชุด ดอกเอ็นมิล CBN รัศมี 2 ฟัน
รหัสสินค้า |
---|
CBN-SXR-1.5XR0.2X3.8 |
CBN-SXR-1.5XR0.3X3.8 |
CBN-SXR-1XR0.05X2.5 |
CBN-SXR-2XR0.2X5 |
CBN-SXR-2XR0.3X5 |
CBN-SXR-2XR0.5X5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,137.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 50 | 6 | 3.8 | 8526232 | ||
฿ 7,137.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 50 | 6 | 3.8 | 8526233 | ||
฿ 5,995.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.05 | 0.6 | 45 | 4 | 2.5 | 8526220 | ||
฿ 7,520.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.2 | 1.2 | 50 | 6 | 5 | 8526242 | ||
฿ 7,520.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.3 | 1.2 | 50 | 6 | 5 | 8526243 | ||
฿ 7,520.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 1.2 | 50 | 6 | 5 | 8526245 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง