1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ดอกกัดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ซีรีส์ F2280 SL ชนิดแปดเหลี่ยม ชนิดตลับ (รหัสสินค้า)

ดอกกัดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ซีรีส์ F2280 SL ชนิดแปดเหลี่ยม ชนิดตลับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,199.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดหน้ารุ่นใหม่ที่มีปลายแปดเหลี่ยมราคาประหยัด

รหัสสินค้า
F2280SL-80XSLX5J
F2280SL-80XSLX6J
F2280SL-100XSLX5J
F2280SL-100XSLX7J
F2280SL-125XSLX6J
F2280SL-125XSLX8J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องตัด D1
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ รูติดตั้ง ℓ
(มิลลิเมตร)
ชนิด จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 18,199.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 8050525.4807545589.32615

฿ 19,692.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 8050625.4807546589.32616

฿ 19,961.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 10050531.758075456109.33225

฿ 22,201.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 10050731.758075466109.33227

฿ 23,992.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 12563638.18075457134.33826

฿ 25,664.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 12563838.18075467134.33828

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / แนวตั้ง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต ชิป IC ใช้งานได้ ODMW060508-A57 ODMW060508T-A27 ODHW0605ZZN-A57 ODMT0605ZZN-D57 ODMT0605ZZN-D57 ODHT0605ZZN-F57 ODHT0605ZZN-G88 ODHX0605ZZR-A57