1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดลบคมปากรู VP-LS-LDS ดอกสว่านนำ เคลือบผิว V ความเร็วสูง ชนิดก้านยาวเหล็กกล้าเคลือบผง (รหัสสินค้า)

ดอกกัดลบคมปากรู VP-LS-LDS ดอกสว่านนำ เคลือบผิว V ความเร็วสูง ชนิดก้านยาวเหล็กกล้าเคลือบผง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 943.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอก ดอกสว่าน ชนิด ก้านยาว ชั้นนำ ใช้ผงโลหะ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) XPM เป็น วัสดุฐาน โดยมี มุมบริเวณปลายแหลม เคลือบ V 90° เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบคมส่วนที่ลึก

รหัสสินค้า
VP-LS-LDS-3X90
VP-LS-LDS-4X90
VP-LS-LDS-6X90
VP-LS-LDS-8X90
VP-LS-LDS-10X90
VP-LS-LDS-12X90
VP-LS-LDS-16X90
VP-LS-LDS-20X90
VP-LS-LDS-25X90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)

฿ 943.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 363903375111.1

฿ 1,118.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 4639044100151.3

฿ 1,464.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6639066150201.5

฿ 1,602.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8639088150261.6

฿ 2,285.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 106391010200302.1

฿ 2,595.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 126391212200362.1

฿ 4,210.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 166391616250413

฿ 5,737.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 206391820250533

฿ 8,947.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 256392025250603

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง ( การวางตำแหน่ง ) / การทําแชมเฟอร์ หลุม จุด มุม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiCN