1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดสำหรับตัดบ่า ชนิดตลับ ความแกร่งสูง ซีรีส์ F4041 F4000 (รหัสสินค้า)

ดอกกัดสำหรับตัดบ่า ชนิดตลับ ความแกร่งสูง ซีรีส์ F4041 F4000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,079.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บ่า กัดบ่าฉากความแข็งสูงชนิดเปลือก สามารถใช้เม็ดมีดสองด้าน รวมเป็น 4 มุม

รหัสสินค้า
F4041-50XSLX3
F4041-50XSLX3J
F4041-50XSLX4
F4041-63XSLX4
F4041-63XSLX4J
F4041-63XSLX6
F4041-63XSLX6J
F4041-80XSLX5J
F4041-80XSLX7J
F4041-100XSLX5J
F4041-100XSLX8J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ชนิด จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 16,079.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 5050322807570213

฿ 16,079.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 5050322.225807570313

฿ 18,139.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 5050422807570414

฿ 18,945.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 6350422807570514

฿ 18,945.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 6350422.225807570614

฿ 21,902.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 6350622807570716

฿ 21,902.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 6350625.4807571226

฿ 26,440.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 8063531.75807570815

฿ 29,486.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 8063731.75807570917

฿ 28,382.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 10063531.75807571015

฿ 33,160.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 10063831.75807571118

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / เหล็กหล่อ วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ ระยะกินลึกสูงสุด ap(มิลลิเมตร) 13