1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด ชนิดบวก ซีรีส์ F4042-16 SS F4000 ชนิดด้ามตรงปกติ

ดอกกัด ชนิดบวก ซีรีส์ F4042-16 SS F4000 ชนิดด้ามตรงปกติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,527.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดประสิทธิภาพสูงที่มีความต้านทานการตัดต่ำ เนื่องจากมีปลายที่แรงบิดสูง ใช้กับแขนจับดอกกัดหน้า ทนทานต่อการกัดกร่อนยิ่งขึ้นด้วยการนำผิวตัวเครื่องไปผ่านกระบวนการแบบพิเศษ

รหัสสินค้า
F4042-16SS-40XSS32X4
F4042-16SS-50XSS32X5
F4042-16SS-63XSS32X6
F4042-16SS-80XSS32X7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความยาวใต้คอℓ2
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 14,527.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 401254408075571904

฿ 17,513.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 5012555080755721005

฿ 20,647.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 6315065080755731006

฿ 23,425.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 8012575080755741007

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง / แนวตั้ง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds(มิลลิเมตร) 32 วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์
พิมพ์รายละเอียด ปกติ