(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดปาดหน้าชนิดตลับที่มี มุม ตัด 90° สามารถปรับความสูงของ ปลาย ใบมีดลบคม ได้
รหัสสินค้า |
---|
F4010-P3F90R25012J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความสูงของ รูติดตั้ง ℓ (มิลลิเมตร) | ชนิด | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122,145.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 63 | 12 | 47.625 | 8075806 | - | 3 | 12 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F4010-P3F90R25012J ในชุด ดอกกัดสำหรับตัดบ่า ชนิดบวก ซีรีส์ F4000
รหัสสินค้า |
---|
F4010-P3F90R08006J |
F4010-P3F90R10007J |
F4010-P3F90R12508J |
F4010-P3F90R16010J |
F4010-P3F90R20012J |
F4010-P3F90R25016J |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความสูงของ รูติดตั้ง ℓ (มิลลิเมตร) | ชนิด | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60,631.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 50 | 6 | 25.4 | 8075801 | 26 | 1 | 6 | ||
฿ 68,993.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 50 | 7 | 31.75 | 8075802 | 32 | 2 | 7 | ||
฿ 76,756.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 63 | 8 | 38.1 | 8075803 | 38 | 2 | 8 | ||
฿ 94,374.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 63 | 10 | 50.8 | 8075804 | 38 | 2 | 10 | ||
฿ 114,978.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 63 | 12 | 47.625 | 8075805 | - | 3 | 12 | ||
฿ 153,200.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 63 | 16 | 47.625 | 8075807 | - | 3 | 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง