(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับโลหะผสมที่ ทนความร้อน เช่น สเตนเลส ไททาเนียม เป็นต้นความยาว ใบมีดลบคม คือ 3x เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม และ มุม บิด 35 °
รหัสสินค้า |
---|
MXH235P-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 655.14 | END MILL_MXH235P | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 6 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MXH235P-2 ในชุด MUGEN- การเคลือบผิว PREMIUM 2 ร่อง> 35 ดอกเอ็นมิลล์MXH235P
รหัสสินค้า |
---|
MXH235P-0.4 |
MXH235P-0.5 |
MXH235P-0.6 |
MXH235P-2.1 |
MXH235P-2.2 |
MXH235P-2.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,183.65 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.4 | 1.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00040 | ||
฿ 710.77 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00050 | ||
฿ 1,044.57 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.6 | 1.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00060 | ||
฿ 1,100.20 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.1 | 6.3 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00210 | ||
฿ 1,100.20 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.2 | 6.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00220 | ||
฿ 1,100.20 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.3 | 6.9 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00230 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง