(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถแกะสลักโดยตรงบน วัสดุ แข็งและเปราะเช่น คาร์ไบด์ ซีเมนต์และ เซรามิก
รหัสสินค้า |
---|
DCMS-0.3-0.6 |
DCMS-0.3-1.2 |
DCMS-0.4-0.8 |
DCMS-0.4-1.6 |
DCMS-0.5-1 |
DCMS-0.5-2 |
DCMS-0.8-1.6 |
DCMS-0.8-3.2 |
DCMS-1-2 |
DCMS-1-4 |
DCMS-1.5-3 |
DCMS-1.5-6 |
DCMS-2-4 |
DCMS-2-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,987.57 | END MILL_DCMS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.15 | 6 | 0.6 | 0.28 | 05-00100-03006 | ||
฿ 8,987.57 | END MILL_DCMS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.15 | 6 | 1.2 | 0.28 | 05-00100-03012 | ||
฿ 8,793.40 | END MILL_DCMS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.2 | 6 | 0.8 | 0.38 | 05-00100-04008 | ||
฿ 8,793.40 | END MILL_DCMS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.2 | 6 | 1.6 | 0.38 | 05-00100-04016 | ||
฿ 6,803.00 | END MILL_DCMS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.5 | 0.25 | 8 | 1 | 0.46 | 05-00100-05010 | ||
฿ 8,599.21 | END MILL_DCMS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.25 | 8 | 2 | 0.46 | 05-00100-05020 | ||
฿ 8,210.85 | END MILL_DCMS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.4 | 8 | 1.6 | 0.76 | 05-00100-08016 | ||
฿ 8,210.85 | END MILL_DCMS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.4 | 8 | 3.2 | 0.76 | 05-00100-08032 | ||
฿ 8,599.21 | END MILL_DCMS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.5 | 10 | 2 | 0.95 | 05-00100-10020 | ||
฿ 8,599.21 | END MILL_DCMS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.5 | 10 | 4 | 0.95 | 05-00100-10040 | ||
฿ 8,405.03 | END MILL_DCMS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.5 | 0.75 | 10 | 3 | 1.45 | 05-00100-15030 | ||
฿ 8,405.03 | END MILL_DCMS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.5 | 0.75 | 10 | 6 | 1.45 | 05-00100-15060 | ||
฿ 8,210.85 | END MILL_DCMS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 1 | 10 | 4 | 1.94 | 05-00100-20040 | ||
฿ 8,210.85 | END MILL_DCMS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 1 | 10 | 8 | 1.94 | 05-00100-20080 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | เสื้อเพชร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 45 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | (γ) มุม คอ(°) | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง