(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พื้นผิว การตัดที่มีความเสถียรสูงได้รับการยอมรับสำหรับการตัดซีเมนต์ คาร์ไบด์ความหยาบ พื้นผิว เครื่องวัดระดับน้ำ นาโนที่จำเป็นสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด สามารถทำได้
รหัสสินค้า |
---|
PCDSE-0.1 |
PCDSE-0.2 |
PCDSE-0.3 |
PCDSE-0.4 |
PCDSE-0.5 |
PCDSE-0.6 |
PCDSE-0.8 |
PCDSE-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,473.38 | END MILL_PCDSE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.1 | 0.02 | 2 | 0.1 | 0.09 | 04-00300-00100 | ||
฿ 19,473.38 | END MILL_PCDSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.04 | 2 | 0.2 | 0.18 | 04-00300-00200 | ||
฿ 16,699.36 | END MILL_PCDSE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.06 | 2 | 0.3 | 0.27 | 04-00300-00300 | ||
฿ 16,699.36 | END MILL_PCDSE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.08 | 6 | 0.4 | 0.36 | 04-00300-00400 | ||
฿ 16,699.36 | END MILL_PCDSE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 6 | 0.5 | 0.45 | 04-00300-00500 | ||
฿ 13,925.34 | END MILL_PCDSE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.6 | 0.12 | 6 | 0.6 | 0.54 | 04-00300-00600 | ||
฿ 13,925.34 | END MILL_PCDSE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.16 | 6 | 0.8 | 0.72 | 04-00300-00800 | ||
฿ 13,925.34 | END MILL_PCDSE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.2 | 6 | 1 | 0.9 | 04-00300-01000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 48 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | ไม่มีแรงบิด | (γ) มุม คอ(°) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง