(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทเอนกประสงค์ที่ มี ความยาว ใบมีดลบคม 2x
รหัสสินค้า |
---|
NC-2-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,940.95 | END MILL_NC-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 2 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00100 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NC-2-1 ในชุด แชมเปี้ยน ตัน ดอกเอ็นมิลล์ NC-2
รหัสสินค้า |
---|
NC-2-0.7 |
NC-2-0.8 |
NC-2-0.9 |
NC-2-1.1 |
NC-2-1.2 |
NC-2-1.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,292.53 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.7 | 1.4 | 3 | 35 | 9 | 01-00212-00070 | ||
฿ 2,292.53 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 1.6 | 3 | 35 | 9 | 01-00212-00080 | ||
฿ 2,292.53 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.9 | 1.8 | 3 | 35 | 9 | 01-00212-00090 | ||
฿ 1,972.92 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.1 | 2 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00110 | ||
฿ 1,972.92 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.2 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00120 | ||
฿ 1,972.92 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.3 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00130 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง