1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CRS40HSP รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) 3 ร่อง ฟันที่มีประสิทธิภาพสูงบิด 40 ° (รหัสสินค้า)

CRS40HSP รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) 3 ร่อง ฟันที่มีประสิทธิภาพสูงบิด 40 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,977.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) 3 ร่อง ประสิทธิภาพสูง ( ใบมีดลบคม สั้น)
·แรงบิด 40 °
·รองรับ วัสดุ จาก SUS ไปจนถึง เหล็กกล้า ชุบแข็งและชุบแข็งแล้ว (60 HRC)

รหัสสินค้า
CRS40HSP3030-010-07
CRS40HSP3030-020-07
CRS40HSP3035-020-09
CRS40HSP3040-020-09
CRS40HSP3040-020-18
CRS40HSP3040-030-09
CRS40HSP3040-050-09
CRS40HSP3050-020-11
CRS40HSP3050-020-22
CRS40HSP3060-020-14
CRS40HSP3060-030-14
CRS40HSP3060-030-26
CRS40HSP3060-050-14
CRS40HSP3080-020-18
CRS40HSP3080-050-18
CRS40HSP3100-020-25
CRS40HSP3100-050-25
CRS40HSP3100-050-45
CRS40HSP3120-050-54
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1
(มิลลิเมตร)
ก้าน ทรงเรียว มุม bta
(°)

฿ 2,977.62

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 30.1438372.8416°

฿ 2,977.62

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 30.2438372.8416°

฿ 3,308.20

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 3.50.2550693.2416°

฿ 3,308.20

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 40.2550693.7416°

฿ 3,409.52

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 40.25656183.7416°

฿ 3,308.20

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 40.3550693.7416°

฿ 3,308.20

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 40.5550693.7416°

฿ 3,409.52

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 50.26506114.6416°

฿ 3,561.48

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 50.26656224.6416°

฿ 3,764.11

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 60.27606145.64-

฿ 3,764.11

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 60.37606145.64-

฿ 3,916.08

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 60.37806265.64-

฿ 3,764.11

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 60.57606145.64-

฿ 4,729.41

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 80.29608187.82-

฿ 4,729.41

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 80.59608187.82-

฿ 6,151.56

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 100.2127010259.82-

฿ 6,151.56

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 100.5127010259.82-

฿ 6,658.12

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 100.51210010459.82-

฿ 8,165.51

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 120.515120125411.82-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / กราไฟท์ / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide))
การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) 30 °เกลียว