(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม/ เรซิ่น
·รัศมีคอยาวแบบไม่เคลือบ
·เน้นความหยาบของ พื้นผิว ในการ การออกแบบ เครื่องมือ นี้
รหัสสินค้า |
---|
CPRS30N2040-030-10 |
CPRS30N2060-050-20 |
CPRS30N2080-030-30 |
CPRS30N2080-060-30 |
CPRS30N2100-030-36 |
CPRS30N2100-080-36 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1 (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,284.09 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 0.3 | 5 | 50 | 6 | 10 | 3.63 | 16° | ||
฿ 3,673.16 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.5 | 8 | 60 | 6 | 20 | 5.43 | - | ||
฿ 4,172.19 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 0.3 | 10 | 80 | 8 | 30 | 7.82 | - | ||
฿ 4,172.19 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 0.6 | 10 | 80 | 8 | 30 | 7.82 | - | ||
฿ 5,391.72 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.3 | 12 | 80 | 10 | 36 | 9.82 | - | ||
฿ 5,391.72 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.8 | 12 | 80 | 10 | 36 | 9.82 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | รุ่น | รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | 30 °เกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง