(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม/ เรซิ่น
·ไม่เคลือบรัศมีมุม R0.1 รัศมีคอยาว
·การปัดเศษมุมที่ละเอียดอ่อนจะช่วยลดรอยตัดด้านล่างที่คงอยู่
รหัสสินค้า |
---|
CPRS25NSP2020-010-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1 (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,913.84 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 3 | 38 | 3 | 6 | 1.92 | 16° |
กำลังโหลด …
ขนาด R(มิลลิเมตร) | 0.1 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | 25 °เกลียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPRS25NSP2020-010-06 ในชุด CPRS25NSP รัศมีคอยาวสองร่องสำหรับการแปรรูป อะลูมิเนียม/ เรซิ่น แรงบิด 25 °
รหัสสินค้า |
---|
CPRS25NSP2030-010-08 |
CPRS25NSP2040-010-12 |
CPRS25NSP2050-010-14 |
CPRS25NSP2060-010 |
CPRS25NSP2060-010-18 |
CPRS25NSP2080-010 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1 (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,913.84 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 4 | 38 | 3 | 8 | 2.93 | - | ||
฿ 2,283.02 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 5 | 50 | 4 | 12 | 3.83 | - | ||
฿ 3,662.80 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 8 | 50 | 6 | 14 | 4.83 | 16° | ||
฿ 2,902.96 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 13 | 50 | 6 | 18 | - | - | ||
฿ 3,333.53 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 8 | 65 | 6 | - | 5.73 | - | ||
฿ 4,172.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 13 | 50 | 8 | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง