(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระยะขอบตัดเอง 0.4 ถึง 0.5 มม. บน พื้นผิวใช้งาน การตัดด้วยตัวเองช่วยให้การ กลึง การขัดเงา มี ความแม่นยำ เช่นเดียวกับ เครื่องจักร ใช้ได้กับเครื่องจักรที่มีอยู่สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่คุณต้องการเช่นการ งานตัดเซาะร่อง หรือการเจาะทำเกลียว ผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือก ได้แก่ ข้อมูลจำเพาะพื้นผิวด้านล่างและด้านล่างของขอบและพื้นผิวด้านบนของที่นั่ง
รหัสสินค้า |
---|
TBS06-45085 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (φมม) | จำนวนช่องยึด | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 558,986.82 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 850 | 451 | 89.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 8 | 588 |
กำลังโหลด …
K(มิลลิเมตร) | 0.02/300 | L(มิลลิเมตร) | 0.02/300 | เสร็จสิ้นการบดและฐานที่มีผิวด้านบน | NA |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | FC250 | รักษาความร้อน | อบอ่อน | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TBS06-45085 ในชุด บล็อค อุปกรณ์จับยึด (Tooling) MC ( รุ่นมาตรฐาน 4 ด้าน)
รหัสสินค้า |
---|
TBS04-20045 |
TBS04-20050 |
TBS04-20055 |
TBS06-45090 |
TBS06-45095 |
TBS06-45100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (φมม) | จำนวนช่องยึด | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154,044.90 | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 450 | 200.8 | 99.6 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 141 | ||
฿ 163,372.62 | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 500 | 200.8 | 99.6 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 153 | ||
฿ 173,331.48 | 1 ชิ้น | 43 วัน | 400 | 550 | 200.8 | 99.6 | 50 | 50 | 320 | 145 | 110 | 225 | 18 | 4 | 164 | ||
฿ 575,272.64 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 900 | 451 | 89.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 8 | 617 | ||
฿ 603,505.14 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 950 | 451 | 89.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 8 | 647 | ||
฿ 623,721.53 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 600 | 1000 | 451 | 89.5 | 50 | 50 | 500 | 215 | 200 | 340 | 18 | 8 | 676 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง