1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค อุปกรณ์จับยึด (Tooling) MC ( รุ่นมาตรฐาน 2 ด้าน) (รหัสสินค้า)

NBY BASE

บล็อค อุปกรณ์จับยึด (Tooling) MC ( รุ่นมาตรฐาน 2 ด้าน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 101,223.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระยะขอบตัดเอง 0.4 ถึง 0.5 มม. บน พื้นผิวใช้งาน การตัดด้วยตัวเองช่วยให้การ กลึง การขัดเงา มี ความแม่นยำ เช่นเดียวกับ เครื่องจักร ใช้ได้กับเครื่องจักรที่มีอยู่สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่คุณต้องการเช่นการ งานตัดเซาะร่อง หรือการเจาะทำเกลียว ผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือก ได้แก่ ข้อมูลจำเพาะพื้นผิวด้านล่างและด้านล่างของขอบและพื้นผิวด้านบนของที่นั่ง

รหัสสินค้า
TBS08S-40120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(φมม)
จำนวนช่องยึด น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 995,787.65

NBY BASE 1 ชิ้น 7 วัน 8001200401199.550506402652704251861200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

K(มิลลิเมตร) 0.02/300 L(มิลลิเมตร) 0.02/300 เสร็จสิ้นการบดและฐานที่มีผิวด้านบน NA
วัสดุ FC250 รักษาความร้อน อบอ่อน กระบวนการเตรียมผิว แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TBS08S-40120 ในชุด บล็อค อุปกรณ์จับยึด (Tooling) MC ( รุ่นมาตรฐาน 2 ด้าน)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TBS03S-20030
TBS04S-15035
TBS04S-15050
TBS08S-50090
TBS08S-50100
TBS08S-50120
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(φมม)
จำนวนช่องยึด น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 111,968.04

1 ชิ้น 43 วัน 300300200.849.62540-----080

฿ 173,603.36

1 ชิ้น 43 วัน 400350150.8124.64050320145110225184148

฿ 202,100.74

1 ชิ้น 43 วัน 400500150.8124.64050320145110225184200

฿ 845,326.99

1 ชิ้น 7 วัน 800900501149.55050640265270425186990

฿ 912,076.31

1 ชิ้น 7 วัน 8001000501149.550506402652704251861091

฿ 1,065,227.78

1 ชิ้น 7 วัน 8001200501149.550506402652704251861293