(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตำแหน่งติดตั้ง สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ เครื่องจักรเหมาะสำหรับ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม และ เหล็กกล้าเครื่องมือ
เม็ดสารขัดถู รองรับการใช้งาน: SPH
น้ำยาประสาน: V (ไวไฟ)
รหัสสินค้า |
---|
MHP-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหยาบ (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,529.03 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 80 | 4 | 13 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หินเจียร | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม(มิลลิเมตร) | 3 | รูปทรง | A |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดขัด | SPH | ความยาวด้าม(มิลลิเมตร) | 30 | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | P |
ปริมาณ(Nos) | 10 | น้ำยาประสาน | V (vitrified) | วัสดุ รองรับการใช้งาน | โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กกล้าเครื่องมือ |
ใช้ | แม่พิมพ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHP-04 ในชุด หินเจียรพร้อมด้าม - MH series SPH (สีน้ำเงิน), vitrified
รหัสสินค้า |
---|
MHP-03 |
MHP-05 |
MHP-06 |
MHP-08 |
MHP-10 |
MHP-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหยาบ (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,529.03 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 80 | 3 | 10 | ||
฿ 1,529.03 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 60 | 5 | 13 | ||
฿ 1,529.03 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 60 | 6 | 13 | ||
฿ 1,529.03 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 60 | 8 | 13 | ||
฿ 1,529.03 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 60 | 10 | 13 | ||
฿ 1,548.39 | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 60 | 13 | 13 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง