(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับโลหะผสม เหล็กกล้า/ เหล็กกล้าเครื่องมือ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ โลหะ เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
·ซีรี่ส์ ST เป็นหินเจียรพร้อมด้าม สำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง
กำลังการเจียรที่สมบูรณ์แบบและความทนทานที่โดดเด่นสำหรับแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะ
รหัสสินค้า |
---|
ST-010 |
ST-020 |
ST-030 |
ST-040 |
ST-050 |
ST-060 |
ST-080 |
ST-100 |
ST-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหยาบ (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาวด้าม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,760.00 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 320 | 1 | 5 | 45 | ||
฿ 1,107.10 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 2 | 5 | 30 | ||
฿ 1,107.10 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 3 | 6 | 30 | ||
฿ 1,107.10 | FSK MOUNTED WHEEL | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 4 | 8 | 30 | ||
฿ 1,107.10 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 5 | 10 | 30 | ||
฿ 1,107.10 | FSK MOUNTED WHEEL | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 80 | 6 | 13 | 30 | ||
฿ 1,107.10 | FSK MOUNTED WHEEL | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 80 | 8 | 16 | 30 | ||
฿ 1,107.10 | FSK MOUNTED WHEEL | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 80 | 10 | 13 | 30 | ||
฿ 1,107.10 | FSK MOUNTED WHEEL | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 80 | 13 | 13 | 30 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หินเจียร | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม(มิลลิเมตร) | 3 | รูปทรง | A |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดขัด | ST | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ยาก | ปริมาณ(Nos) | 10 |
น้ำยาประสาน | V (vitrified) | วัสดุ รองรับการใช้งาน | โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กกล้าเครื่องมือ | ใช้ | แม่พิมพ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง