(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตำแหน่งติดตั้ง สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ เครื่องจักรเหมาะสำหรับ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม และ เหล็กกล้าเครื่องมือ
น้ำยาประสาน: V (ไวไฟ)
รหัสสินค้า |
---|
SP-103 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหยาบ (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,100.00 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 3 | 6 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หินเจียร | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม(มิลลิเมตร) | 3 | รูปทรง | A |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดขัด | SP | ความยาวด้าม(มิลลิเมตร) | 35 | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | Q |
ปริมาณ(Nos) | 10 | น้ำยาประสาน | V (vitrified) | วัสดุ รองรับการใช้งาน | โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กกล้าเครื่องมือ |
ใช้ | แม่พิมพ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP-103 ในชุด หินเจียรพร้อมด้าม - SP series SP (สีชมพู), vitrified
รหัสสินค้า |
---|
SP-104 |
SP-105 |
SP-108 |
SP-123 |
SP-124 |
SP-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหยาบ (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,252.96 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 4 | 6 | ||
฿ 1,062.48 | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 5 | 10 | ||
฿ 1,024.39 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 8 | 13 | ||
฿ 1,252.96 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 120 | 3 | 6 | ||
฿ 1,252.96 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 120 | 4 | 6 | ||
฿ 1,062.48 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 120 | 5 | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง