(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตำแหน่งติดตั้ง สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทั่วไปเหมาะสำหรับ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ และ เหล็กกล้าคาร์บอน
เม็ดสารขัดถู: WA (ขาว)
น้ำยาประสาน: V (ไวไฟ)
การประยุกต์ใช้งาน: ทั่วไป
วัสดุ รองรับการใช้งาน: เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
MW-001 |
MW-021 |
MW-101 |
MW-141 |
MW-201 |
MW-261 |
MW-321 |
MW-401 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหยาบ (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ปริมาณ (Nos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 857.15 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 3 | 10 | 10 | ||
฿ 857.15 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 3 | 13 | 10 | ||
฿ 4,993.00 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 5 | 13 | 10 | ||
฿ 752.39 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | 13 | 10 | ||
฿ 7,047.70 | FSK MOUNTED WHEEL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | 60 | 8 | 13 | 10 | |
฿ 49.00 | FSK MOUNTED WHEEL | 100 ชิ้น | 9 วัน | 60 | 10 | 13 | 10 | |||
฿ 704.77 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 60 | 13 | 13 | 10 | ||
฿ 8,571.43 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 60 | 16 | 16 | 100 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หินเจียร | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม(มิลลิเมตร) | 3 | รูปทรง | A |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดขัด | WA | ความยาวด้าม(มิลลิเมตร) | 30 | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | P |
น้ำยาประสาน | V (vitrified) | วัสดุ รองรับการใช้งาน | โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กกล้าคาร์บอน | ใช้ | ทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง