1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์ บิต JIS43 พรวดพราด (รหัสสินค้า)

SWB TURNING TOOLS

คาร์ไบด์ บิต JIS43 พรวดพราด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 623.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·เป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS
รูปทรง 43 แบบ: ดอกสว่าน แยกส่วน (ขวา)
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

รหัสสินค้า
43-1-P20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน เม็ดมีด ส่วน A
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด ส่วน B
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด ส่วน C
(มิลลิเมตร)
ลิงก์ F
(มิลลิเมตร)
ประเภท วัสดุ

฿ 623.98

SWB TURNING TOOLS 1 ชิ้น 14 วัน 1010016138316P20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค JIS Type 43 เครื่องมือ เจาะ (ขวา) ประเภทผลิตภัณฑ์ ไบต์ คาร์ไบด์ วัสดุ คาร์ไบด์
หน่วยจัดส่ง(ชิ้น) 1